Alarme (Traps)

Dieser Dialog bietet Ihnen die Möglichkeit festzulegen, welche Ereignisse einen Alarm (Trap) auslösen und an wen diese Alarme gesendet werden sollen.

Die folgenden Gerätetypen unterstützen 10 Trap-Ziele:

Die folgenden Gerätetypen unterstützen 6 Trap-Ziele:

Die auswählbaren Ereignisse haben folgende Bedeutung:

Tab. Trap-Kategorien

Name

Bedeutung

Authentifizierung

Das Gerät hat einen unerlaubten Zugriff zurückgewiesen (Vergleichen Sie hierzu SNMPv1/v2-Zugriffs-Einstellungen).

Link Up/Down

An einem Port des Gerätes wurde die Verbindung zu einem anderen Gerät hergestellt/unterbrochen.

Spanning Tree

Die Topologie des Rapid Spanning Tree hat sich geändert

Chassis

Fasst die folgenden Ereignisse zusammen:

  • Der Status einer Versorgungsspannung hat sich geändert (siehe Dialog System).

  • Der Status des Meldekontakts hat sich geändert.
    Um dieses Ereignis zu berücksichtigen, aktivieren Sie „Trap bei Statuswechsel erzeugen“ im Dialog Diagnose:Meldekontakt 1/2.

  • Der AutoConfiguration Adapter (ACA) wurde hinzugefügt oder entfernt.

  • Die Konfiguration auf dem AutoConfiguration Adapter (ACA) unterscheidet sich von der im Gerät.

  • Die Temperaturschwellen wurden unter- oder überschritten.

  • Der Empfangsleistungs-Status eines Ports mit SFP-Modul hat sich geändert (siehe Dialog Diagnose:Ports:SFP-Module).

  • Die Konfiguration wurde erfolgreich im Gerät und in einem ggf. vorhandenen AutoConfiguration Adapter (ACA) abgespeichert.

  • Die Konfiguration wurde nach dem Speichern im Gerät zum 1. Mal verändert.

Redundanz

Der Redundanzzustand der Ring-Redundanz (redundante Strecke aktiv/inaktiv) oder (bei Geräten, die redundante Ring-/Netzkopplung unterstützen) der redundanten Ring-/Netzkopplung (Redundanz vorhanden) hat sich geändert.

Portsicherheit

An einem Port wurde ein Datenpaket von einem nicht erlaubten Endgerät empfangen (siehe Dialog Portsicherheit).


Schaltflächen

Tab. Schaltflächen (Forts.)

Schaltfläche

Bedeutung

“Schreiben”

Überträgt die Änderungen in den flüchtigen Speicher (RAM) des Gerätes. Um die Änderungen anschließend permanent zu speichern, öffnen Sie den Dialog Grundeinstellungen:Laden/Speichern und klicken auf “Speichern”.

“Laden”

Aktualisiert die Felder mit den Werten, die im flüchtigen Speicher (RAM) des Gerätes gespeichert sind.

“Erzeugen”

Fügt einen neuen Tabelleneintrag hinzu.

“Löschen”

Entfernt den markierten Tabelleneintrag.

“Hilfe”

Öffnet die Online-Hilfe.