Lösungen für Rechenzentren
Von der Stellfläche im Rack zur Stellfläche auf dem Parkplatz
Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Data Center World Frankfurt! Hier finden Sie eine Zusammenfassung unserer Data Center Solutions. Möchten Sie in Kontakt bleiben?
Unabhängig davon, ob Sie ein Enterprise -, Edge-, Colocation-, Hyperscale- oder containerisiertes/modulares Rechenzentrum benötigen: Die ganzheitlichen Lösungen von Belden reichen von Datenübertragungstechnologien über Stromversorgung und Kühlung bis hin zu Sicherheit, Zugangskontrolle, Überwachung und mehr.
Wir können Sie und Ihre Kunden dabei unterstützen, die richtige Mischung von Technologien zu implementieren, um die Effizienz zu maximieren.
Warum sollten Sie sich für eine Rechenzentrumslösung von Belden entscheiden?
Was unsere Kunden sagen
Lesen Sie unsere Valley Fiber Fallstudie
Belden hat eine High-Density-Glasfasermanagementlösung entwickelt, um eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Verbindungen zu unterstützen, damit ein ISP seinen Kunden über dedizierte Glasfaserleitungen hohe Geschwindigkeiten bieten kann.
Sehen Sie sich unser Rechenzentrumsvideo an
Verwandte Ressourcen
Brochure
Data Center & Broadcast IP Migration: Reliable, Scalable End-to-End Solution
Belden | 01.01.2021
Solutions Guide
Data Center Solutions from the Rack Space to the Parking Space
Belden | 09.23.2021
Brochure
REVConnect Pre-Term Assemblies provide a rapid deployment infrastructure solution for today’s data centers & enterprise LANs, with a compact copper preterm bundle OD.
Belden | 09.01.2019
Brochure
Real-time Network Security and Transparency with Belden's PatchPro Intelligent Patching
Belden | 08.01.2019
Catalog
Belden understands the issues you face daily – cooling, power, density & security – & can help you capitalize on these opportunities by implementing the right blend of technologies to maximize the efficiency of your enterprise in a manner that...
Belden | 08.01.2017
Brochure
Belden has the end-to-end fiber cabling system to meet your current networking challenges while providing the bandwidth & scalability for the needs of the future.
Belden | 12.18.2020
Catalog
Belden has the end-to-end copper cabling system to meet your current networking challenges while providing the bandwidth & scalability for the needs of the future.
Belden | 12.18.2020
Catalog
Handle high amounts of fiber connections and add density to fiber without compromising on ease of use with the new DCX Optical Distribution Frame.
Belden | 01.01.2021
Product Bulletin
FiberExpress UHD Product Bulletin that describes the product and it's benefits.