Lösungen, um die Produktionslinien der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie in Bewegung zu halten
Automatisierte Antriebslösungen
Wenn Bewegungsabläufe wichtige Bestandteile Ihres Fertigungsprozesses sind, dann sind flexible Lösungen genau das, was Sie für eine langfristige Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen. Durch häufige Bewegungen können Standard-Industriekabel reißen, sich abnutzen oder eine Beeinträchtigung der Abschirmung erleiden, was sich letztendlich auf die Funktionsfähigkeit auswirkt und zu Ausfallzeiten führen kann.
Verkabelung und Verbindungstechnik machen 35 % der Netzwerkprobleme in industriellen Umgebungen aus. Dieser Prozentsatz könnte durch die Verwendung der richtigen Produkte in den richtigen Umgebungen erheblich gesenkt werden. Belden bietet automatisierte Antriebslösungen mit einem engeren Biegeradius für mehr Flexibilität und für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
- Maßgeschneiderte Lösungen bewältigen auch die schwierigsten Herausforderungen. Dazu gehören das automatische Abfüllen von Flüssigkeiten in Flaschen oder verschließbare Behälter und andere vielfältige Anwendungen.
- Dank seiner knickfreien Eigenschaften ist das Kabel sehr langlebig und hält mechanischen Belastungen stand
- Abschirmmaterialien, Leiterisolierungen und Außenmäntel sind so konzipiert, dass sie der physischen Belastung durch Bewegung standhalten
- Beldens kurze Vorlaufzeiten sorgen für Zeit- und Budgeteinsparungen bei Projekten mit engen Zeitvorgaben
- Senkung der Gesamtbetriebskosten durch reduzierte Kabelwartung und verbesserte Systemverfügbarkeit
Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?
Industrielle Netzwerk-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für ein Maximum an Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit konzipiert sind.
Aus dem Blog
Industrial Automation
Smaller Machines Start with Smaller Cables
Sri Senthamaraikannan | 09.24.2019
Industrial Automation
Thirty years ago most industrial control systems (ICS) were hardwired. Often sensors and actuators came with long wires already attached or individual wires that weren’t even jacketed together. Those wires would be threaded through conduits and...
Tim Senkbeil | 04.22.2015
Industrial Automation
The Industrial Internet of Things (IIoT) is revolutionizing manufacturing and demanding greater productivity. As companies compete to get their products to market faster and cheaper, they need simple solutions to enable agility in their operations ...