Lösungen, um die Produktionslinien der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie in Betrieb zu halten
Lösungen für Managed Industrial Ethernet
Da eine effiziente Datenerfassung und Vernetzung der Schlüssel zur Verbesserung der Kontrolle und des Managements in industriellen Netzwerken in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist, implementieren Betriebe zunehmend SCADA-Netzwerke über eine zuverlässigere und kostengünstigere Ethernet Kommunikation.
Die Industrial Ethernet Lösungen von Belden helfen Unternehmen, mit der sich wandelnden IIoT-Technologie, der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, dem maschinellen Lernen und den fahrerlosen Transportsystemen Schritt zu halten.
- Flexible, skalierbare und einfach in Betrieb zu nehmende robuste Industrial Ethernet Switches für die Rack- und Hutschienenmontage unterstützen die zunehmende Netzwerkkomplexität, Bandbreite und Geschwindigkeit zu kostengünstigen Preisen.
- Verschiedene Montageoptionen, Port-Anzahlen und Protokolle schließen die Lücke zwischen alten und modernen Netzwerken vom Backbone bis zum Edge und erleichtern den Umstieg.
- Umfassende Sicherheitsfunktionen, VLAN-Funktionen, moderne TSN- und Redundanzprotokolle entsprechen den neuesten IEEE-, IEC- und NERC-Standards.
- Erfahrene Techniker und unser Preferred Partner Netzwerk stellen eine zentrale Anlaufstelle dar, die Sie bei Planung, Inbetriebnahme, Projektmanagement, Prüfung/Bewertung und Unterstützung vor und nach der Installation unterstützt.
- Einzigartige industrielle Komplettlösungen für die Daten- und Steuerungskommunikation für die Verarbeitung, Verpackung, Konservierung und Abfüllung von Nahrungsmitteln und Getränken.
Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?
Industrielle Netzwerk-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für ein Maximum an Leistung...
Empfohlene Produkte
Aus dem Blog
Industrial Automation
Every industry adheres to a set of standards. These standards ensure that industrial products are manufactured consistently and interact seamlessly. For example, standards are responsible for our ability to make calls and access information on our...
Chris Long | 02.07.2018
Industrial Ethernet
As its name suggests, Single Pair Ethernet (SPE) cabling uses only one pair of wires to transmit data, as opposed to the two pair that have long been standard in the majority of Ethernet cabling in use worldwide.
Uwe Widmann | 07.09.2019
Industrial Automation
If you follow new trends and technologies, you’ve likely been hearing a lot about time sensitive networking (TSN). But, since it’s a relatively new technology, have you been wondering, “what is TSN?” and “why does it matter to my company?”