Halten Sie Produktionslinien für Nahrungsmittel und Getränke in Betrieb
Lösungen für Sicherheit und Zugangskontrolle
Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit sollte im Mittelpunkt Ihres Handelns stehen – und die Lösungen von Belden können Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen. Durch die Investition in ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept schaffen Sie einen soliden Schutz, zur Gewähleistung der Betriebszeit, Redundanz und hoher Verfügbarkeit.
Belden bietet Kabel- und Verbindungslösungen zur Unterstützung von Sicherheits- und Zugangskontrollsystemen, die für Geschäftsabläufe entscheidend sind: Zugangskontrolle, Befehlserkennung, Überwachung, Metalldetektoren und Biometrie. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass Ihre Sicherheitsinvestitionen ohne Ausfälle funktionieren. Wir bieten auch Sicherheitslösungen, die speziell für Ihre Rechenzentren und Netzwerke entwickelt wurden. Dabei kontrollieren wir den Zugriff und schützen die Daten, während wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die Systeme einfach zu bedienen und zu warten sind.
- Lösungen für den Innen- und Außenbereich, die so konzipiert sind, dass sie nahtlos mit den Sicherheitssystemen zusammenarbeiten, wo immer sie benötigt werden.
- Kontinuierliche Produktüberprüfung, um potenzielle Probleme zu beheben und aktuelle Bedrohungen zu bekämpfen.
- Kostengünstige Verkabelungs- und Vernetzungsinfrastruktur zur Unterstützung einer Mischung aus analogen und digitalen Sicherheitsgeräten bei der Umstellung der Systeme auf IP.
- Schnelle Installation - Sicherheits- und Zugangskontrollkabel mit Banana-Peel-Konstruktion, die eine Ummantelung überflüssig macht und die Konfektionierung verkürzt.
- Kontinuierliche Innovationen für patentierte Sicherheitsfunktionen wie sichere Türscharniere, intelligente Überwachung, Schrankzugangskontrolle und vieles mehr.
Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?
Industrielle Netzwerk-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für ein Maximum an Leistung...
Aus dem Blog
Industrial Cybersecurity
It’s not a surprise that ensuring the reliability and availability of control systems is a leading priority for securing industrial automation systems as confirmed in the SANS 2016 State of ICS Security Survey. Other top reasons for improving...
Katherine Brocklehurst | 09.17.2016
News
New Hirschmann Combined Hardware and Software Solution Can Be Installed with Minimal IT Knowledge, Enables Secure and Remote Network Control
Belden Inc. | 08.22.2016
Industrial Cybersecurity
Previously we looked at the question of 'Why are PLCs so insecure?' Today we are going to come at SCADA security from another angle, which is 'Why is securing Industrial Networks different than securing IT Networks?' We will also look at three ways...