Secure, Reliable Networking Solutions for Substations & Smart Grids
Angesichts des steigenden Energiebedarfs von Gewerbe- und Privatkunden und eines Netzes, das nahezu an der Kapazitätsgrenze arbeitet, migrieren Energieversorgungsunternehmen rasch zu intelligenten paketbasierten Netzen wie Multi-Protocol Label Switching (MPLS). Solche Netze unterstützen bestehende Dienste in Umspannwerken und werden zukünftig auf Ethernet-Kommunikation und IP-basierten Smart-Grid-Anwendungen ausgerichtet sein, die eine höhere Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz gewährleisten. Zu diesem Zweck benötigen Umspannwerke einfache, leicht zu konfigurierende Netzwerklösungen, die eine zuverlässige Leistung mit hoher Bandbreite über große Übertragungsstrecken hinweg bieten. Die Gewährleistung von Skalierbarkeit, vereinfachtem Netzwerkmanagement, Compliance und maximaler Cybersicherheit bleibt eine Priorität.
Von der Leitstelle über Umspannwerke bis hin zum Field Area Network (FAN) und intelligenten Messsystemen (Smart Meter) - Beldens unübertroffenes Portfolio an industriellen Netzwerklösungen erfüllt die sich wandelnden Anforderungen des Energiesektors. Unterstützt durch fachkundige Designberatung, Dienstleistungen vor und nach der Installation, die längsten Produktgarantien der Branche und die vollständige Einhaltung von Vorschriften und Standards, einschließlich NERC CIP, IEC 61850, IEEE 1613, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) Synchronisation, IEC 62439 Media Redundancy Protocol (MRP), High-Availability Seamless Redundancy (HSR) und Parallel Redundancy Protocol (PRP) sowie dem internationalen Cybersicherheitsstandard IEC 62443.
Ready to Start a Project?
Industrial networking, infrastructure & cybersecurity products designed to work together for maximum performance, uptime & security.