Sichere, zuverlässige Netzwerklösungen für Umspannwerke und Smart Grids

Zuverlässige Signalübertragung in rauen Umgebungen

Ganz gleich, ob es sich um den WAN-Backbone eines industriellen Netzwerks, ein LAN oder ein FAN handelt, das Antriebe mit variabler Frequenz oder Edge-Geräte verbindet: Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen in der industriellen Umgebung müssen zuverlässig und für den dauerhaften Einsatz unter rauen, anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt sein. Seit mehr als 110 Jahren ist Belden der führende Hersteller von robusten Kabel- und Konnektivitätslösungen für die Industrie. Kein anderer Hersteller verfügt über eine so breite Produktpalette und Erfahrung, wenn es um industrielle Kabel- und Konnektivitätslösungen geht.

  • Industrielle Kabel und Kabelsätze der Kategorien 6A, 6, 5e und Single Pair für alle Bereiche des Industrial Ethernet. Die 100%-ige Schirmung bietet einen verbesserten Schutz und die Bonded-Pair-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und eine gute Installationsleistung.
  • Hochbelastbare und taktische Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel in einer Vielzahl von Faserstärken für den industriellen Einsatz zwischen und innerhalb von Gebäuden und außerhalb von Anlagen sowie für Freileitungen und direkte Erdverlegung
  • Komplettes Sortiment an traditionellen Feldbus-, Koaxial-, Twinax-, ein- und mehradrigen/gepaarten Kabeln für VFD-, Anschluss- und Zuleitungs-, Automatisierungs-, Instrumentierungs-, Stromversorgungs-, Steuerungs-, Audio-, Sicherheits- und Life-Safety-Anwendungen
  • Breite Palette an Armierungs-, Isolierungs- und Ummantelungstechnologien für Innen- und Außenbereiche, hochflexibel, energiesparend, temperatur-, feuchtigkeits-, sonnenlicht-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Industrial Ethernet-, Feldbus- und Ventilsteckverbinder mit einer Vielzahl von Schnittstellenoptionen, einschließlich RJ45, M-Serie und DeviceNet
  • Passive Patchpanels, Verteilerkästen und Ethernet-, Feldbus- und modulare E/A-Systeme für den schnellen und einfachen Anschluss von Feldgeräten

Ready to Start a Project?

Industrial networking, infrastructure & cybersecurity products designed to work together for maximum...



Aus dem Blog

RS-485 Cable: Critical to System Operation

Industrial Ethernet

What is EIA 485? It is important to remember that EIA-485 is not an application or protocol but a balanced transmission interconnect standard that specifies the electrical characteristics of drivers, receivers and transceivers.

Belden | 08.21.2018