Sichere, zuverlässige Netzwerklösungen für Umspannwerke und Smart Grids

Verbesserung von Produktivität, Sicherheit und Verfügbarkeit

Da industrielle Netzwerke immer größer und komplexer werden und immer mehr Switches, RTUs, SPSen, E/A-Module, IEDs, IIoT-Geräte und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) umfassen, ist eine effiziente Netzwerkabbildung und -überwachung von größter Bedeutung. Die Netzwerktransparenz- und Überwachungslösungen von Belden verbessern Produktivität, Sicherheit und Verfügbarkeit, indem sie den Status Ihres Netzwerks abbilden und Ihnen die nötigen Informationen liefern, um Probleme schnell zu lokalisieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

  • Einfaches Erkennen, Zuordnen und Konfigurieren von Netzwerk-Switches und -Geräten in Netzwerken jeder Größe, einschließlich SNMP-fähiger Geräte beliebiger Hersteller
  • Überwachen Sie Netzwerkknoten mit iOS- oder Android-Mobilgeräten von jedem beliebigen Standort aus über WLAN, Ethernet oder Mobilfunk.
  • Die innovative grafische Benutzeroberfläche ermöglicht die farbliche Kennzeichnung von Netzwerkstatus und die Anzeige wichtiger Dashboard-Informationen auf einen Blick oder eine detaillierte Übersicht über alle angeschlossenen Geräte, einschließlich nicht verwalteter Switches am Netzwerkrand
  • Verbessert die allgemeine Sicherheit durch Benutzerrollen, benutzerdefinierte Warnungen, Sperrfunktionen und Ereignisprotokolle
  • Der Jahreswartungsplan (Annual Maintenance Plan) von Hirschmann bietet kostengünstige Updates und Kostenkontrolle für eine effektive Budgetierung

Ready to Start a Project?

Industrial networking, infrastructure & cybersecurity products designed to work together for maximum...


Aus dem Blog

Underground Substation Design Delivers High Reliability

Industrial Automation

Transformer substations are used to convert the high voltage levels of electrical distribution systems to lower voltage levels for use by homes and businesses. Locating substations can be difficult however, as many people believe they are unsightly...

Belden | 08.12.2015

Improving Network Oversight with SCADA & Substation Automation

Industrial Automation

In today’s information age, everything in our lives, both as engineers and consumers, is about data. From big data and smart cities, phones and cars to the Industrial Internet of Things (IIoT), we have access to an incredible amount of information...

Angelina Dorman | 07.12.2017

How TSN Guarantees Real-Time Communication for Digital Substations

Industrial Automation

If you’re a regular follower of our blog, you’ve likely seen the topic of Time Sensitive Networking (TSN) pop up repeatedly. That’s because we believe it’s a critical set of technologies that will finally provide timing guarantees for the delivery...

Germán Fernández | 12.13.2017