5302FM
Elektronisch, 4 C #18 Str BC, Silikonisol., OS, LSZH Jkt, FPLR-CI (UL2196)
Elektronik für hohe Temperaturen, 4 Leiter 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, Silikonisolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung, FPLR-CI (UL2196)
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Ressourcen