NTZL12AA004YEAA
Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 4F SM G.652.D, Schutzart IEC 60332-1
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 μm, LSZH (raucharm und halogenfrei), dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, Einzelne LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 4 Glasfasern, SM G.652.D, Schutzart IEC 60332-1
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
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
Videos
Blogs
Webinare