NTZL53AA002AQAA
Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 2F MM 50 µm OM3, Schutzart IEC 60332-1
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 μm, LSZH (raucharm und halogenfrei), dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, Einzelne LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 2 Glasfasern, MM 50 µm OM3, Schutzart IEC 60332-1
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
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
Videos
Blogs
Webinare