GBNJ832
OFC MLT für den Außenbereich: ARAMID + PE + PA, 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 132 f SM OS2 G.652.D und G.657.A1.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen sowie Termitenschutz durch Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 12 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 132 Fasern (11 t x 12 f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.