GBNJE44
OFC MLT für den Außenbereich: ARAMID + PE + PA, 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 144 f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen sowie Termitenschutz durch Polyamidschicht. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 12 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 144 Fasern (12 t x 12 f) MM OM4.