GBRH824
OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 24 f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 24 Fasern (2 t x 12 f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.