GBWHE48
OFC MLT für den Außenbereich: ARAMID + PE + SWA + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 48 f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockener Seele, Aramidfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Panzerung aus Stahldraht (vollständiger Nagetierschutz) sowie äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4 t x 12 f) MM OM4.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung