GBWHF36
OFC MLT für den Außenbereich: ARAMID + PE + SWA + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 36 f SM OS2 G.657.A2.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockener Seele, Aramidfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Panzerung aus Stahldraht (vollständiger Nagetierschutz) sowie äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 36 Fasern (3 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung