GCAJD08
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH LSZH (raucharm und halogenfrei), 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 108 f MM OM3.
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (für den Innen-/Außenbereich) mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Bestehend aus 12 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 108 Fasern (9 t x 12 f) MM OM3.