GCCH836
Universal OFC MLT: GLASFASERN + CST + LSZH (raucharm und halogenfrei) mit 6 Schläuchen Ø 1,9 mm, 36 Fasern SM OS2 G.652.D und G.657.A1.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 36 Fasern (3 t x 12 f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.