GCCHD60
Universal OFC MLT: GLASFASERN + CST + LSZH (raucharm und halogenfrei), 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 60 f MM OM3.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 60 Fasern (5 t x 12 f) MM OM3.