GCDHF12
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH (raucharm und halogenfrei) + CST + LSZH mit 6 Schläuchen mit Ø1,9mm 12f SM OS2 G.657.A2.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele, Aramidfasern als Verstärkungselement, raucharmer und halogenfreier Ummantelung innen, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 12 Fasern (1 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung