23501D
ACIC 300 V, 1 Pr #16 Str TC, XLPE-Isolierung E1, OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 300 V, 1 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1 Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte