24511
ACIC 600 V, 1 Pr #18 Str TC, PVC-Isolierung E1, OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLABCD SONNENBEST. -40 °C
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 600 V, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLABCD SONNENBEST. -40 °C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen