1082 A
Inst, 50 Pr #20+22 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG
UL-Instrumentierung, 50 Paar 20+22 AWG (7x28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen