300 V, (24 Dreiergruppe) 18 AWG (7 x 26) BC (blankes Kupfer), (1) 22 AWG (7x30) BC (blankes Kupfer), PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
Mögliche Anwendungen | Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer |
---|
AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Leiter | Anzahl der Triaden |
---|---|---|---|---|
18 | 7x26 | BC – blankes Kupfer | 24 | |
22 | 7x30 | BC – blankes Kupfer | 1 |
Anzahl der Leiter |
73 |
---|
Material | Nennwanddicke |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,014 Zoll |
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 1 |
2 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 2 |
3 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 3 |
4 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 4 |
5 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 5 |
6 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 6 |
7 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 7 |
8 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 8 |
9 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 9 |
10 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 10 |
11 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 11 |
12 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 12 |
13 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 13 |
14 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 14 |
15 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 15 |
16 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 16 |
17 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 17 |
18 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 18 |
19 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 19 |
20 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 20 |
21 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 21 |
22 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 22 |
23 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 23 |
24 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 24 |
25 | Orange |
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 1 |
2 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 2 |
3 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 3 |
4 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 4 |
5 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 5 |
6 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 6 |
7 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 7 |
8 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 8 |
9 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 9 |
10 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 10 |
11 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 11 |
12 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 12 |
13 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 13 |
14 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 14 |
15 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 15 |
16 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 16 |
17 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 17 |
18 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 18 |
19 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 19 |
20 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 20 |
21 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 21 |
22 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 22 |
23 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 23 |
24 | Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert 24 |
Kommunikationsleitung | Orange |
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG | Beidraht-Aufbau n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Verzinntes Kupfer | 20 | 7x28 |
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG | Beidraht-Aufbau n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Verzinntes Kupfer | 18 | 7x26 |
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke | Ripcord |
---|---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 1,11 Zoll | 0,073 Zoll | Ja |
Nennwert Leiter DCR | Nennwert Innenabschirmung DRC | Nennwert äußere Abschirmung DCR |
---|---|---|
5,86 Ohm/1000 Fuß | 10,3 Ohm/1000 Fuß | 6 Ohm/1000 Fuß |
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS |
Nenntemperatur gemäß UL |
105 °C |
---|---|
Betriebstemperaturbereich |
-30 °C bis +105 °C |
Gewicht Kabelgebinde |
845 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
1620 lbs. |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
12 Zoll |
NEC Artikel |
Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CMG, ITC, PLTC |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG |
Compliance gemäß UL AWM |
AWM 2464 |
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
---|---|
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS) |
Ja |
Eignung – Erdverlegung |
Ja |
---|---|
Eignung – Außenbereich |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit gemäß UL |
UL1685 |
---|---|
ICEA Entflammbarkeit |
T-29-520 |
IEEE Entflammbarkeit |
1202 |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.190 Revisionsdatum: 11.01.2024 |
---|