31T1601
300 V, (1 tr) 16 AWG (7x24) BC, PVC/PVC, Folienschirm, PLTC/ITC, CMG
UL-Instrumentierung, 1 Dreiergruppe 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen