83950
Thermoelement Typ JX, 1 Pr #20 Str, FEP Iso Weiß, Rot, Schwarz FEP Ummantelung, 300 V CL3P 200C PLTC SONNENBEST.
Thermoelement Typ JX, 1 Paar 20 AWG (7x28) Eisen und Konstantan, FEP Isolierung Weiß, Rote Farbcodierung, Schwarz FEP äußere Ummantelung, CL3P 200C PLTC SUN RES
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen