HI3D0060218RJ
Hybride Kupfer-Glasfaserkabel für den Innenbereich, OM3, 6 Verteilungsfasern, Nr. 18-2c, CMR-OF
FX HYBRID INNENBEREICH, OM3, VERTEILUNG, 6 FASERN, 02 x 18 AWG, CMR-OF, 4,5 MM SUB X 900 UM, UMMANTELUNG IN AQUAMARIN
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Katalog
Werkzeuge
Product Bulletin