DHIP182U4D06J
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OM4, 6 Verteilungsfasern, Nr. 18-2pr, CL4P-OF, CMP-OF
Digital Electricity (Stromkabel) Hybridkabel für den Innenbereich, OM4, 6 Verteilungsfasern, 4,5 mm Untereinheit, 2- 18 AWG Paare, Klasse 4, Plenum
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte