<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">
pinguin-in-wueste-banner-de

Sie können sich keine Stillstandzeiten leisten

Die Umgebungsbedingungen in der Industrie sind rau. Die Temperaturen variieren von extremer Hitze bis zu extremer Kälte. Maschinen erzeugen starkes Rauschen und Vibrationen. Staub, Wasser und Chemikalien erhöhen die Komplexität. Und in der vernetzten Welt von heute ist Sicherheit zunehmend ein Problem.

Kurzum: Wie realisieren und warten Sie eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur?

Sprechen Sie mit einem Experten

cyber-security-microsite-4

Ethernet: Die Wahl für industrielle Anwendungen

Laut der jährlichen Studie von HMS Industrial Networks ist Ethernet zur bevorzugten Plattform für Automatisierungsnetzwerke geworden. Denn durch höhere Geschwindigkeit, Bandbreite, Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht diese Technologie Vorteile, die herkömmliche Feldbusinstallationen nicht bieten können.

Ethernet, das 1980 entwickelt und drei Jahr später von der IEEE Arbeitsgruppe 802.3 standardisiert wurde, verbindet eine Reihe computergestützter Komponenten zu einem lokalen (LAN), städtischen oder Weitbereichsnetzwerk (WAN). Dadurch können zahlreiche Geräte auf das Netzwerk zugreifen, um Daten sowie Audio- oder Videosignale zu übertragen.

In der Industrie lassen sich auf diese Weise beispielsweise Fertigungslinien betreiben, Bilder von Überwachungskameras anzeigen, WLAN an Bord von Zügen oder Bussen bereitstellen oder der Durchfluss in Rohren von Wasser- und Versorgungsanlagen steuern.

Möchten Sie mehr erfahren?

White Paper herunterladen Blog anzeigen

Be Certain with Belden

Schützen Sie Ihre unternehmenskritischen Prozesse, indem Sie Netzwerkkomponenten auswählen, die für den Einsatz in der Feldebene entwickelt wurden und sich in zahlreichen industriellen Anwendungen bewährt haben.

High Temperature Application

Extreme Temperaturen

Funktioniert Ihr Netzwerk auch dann zuverlässig, wenn die Umgebungstemperatur steigt oder fällt?

Hitze-Kälte Vergleichstest

Auswahl des richtigen Kabels

Die Installation eines robusten Kabels ist unerlässlich, um kostspielige Stillstandzeiten zu vermeiden und ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das richtige Kabel für Ihre industrielle Anwendung auswählen können.

Benötigen Sie Unterstützung?

Rufen Sie +49-7127-14-1809 an oder füllen Sie das Formular aus.
Wir sind gerne für Sie da.

Kontaktieren Sie uns