<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Microsite-Banner-Phase2-Would-You-DE

Extremes Rauschen und starke Vibration

Die Umgebungsbedingungen in der Industrie sind rau. Automatisierte Anlagen in der Lebensmittelindustrie, in der Verpackungsindustrie, im Werkzeugmaschinenbau, in der Automobilproduktion und in vielen anderen Branchen arbeiten mit extrem hohen Geschwindigkeiten und erzeugen oft starke Vibrationen. 

Handelsübliche Netzwerkkomponenten eignen sich ideal für Büroumgebungen, sind jedoch nicht dafür ausgelegt, den in industriellen Prozessen auftretenden Erschütterungen und Interferenzen standzuhalten.

Entscheiden Sie sich stattdessen für das robusteste Produktportfolio, das es derzeit auf dem Markt gibt. Belden hat eine Reihe innovativer Technologien zur Rausch- und Vibrationsreduzierung entwickelt und umgesetzt, die in allen unseren Produkten schon heute standardmäßig integriert sind.

Industrial Connectivity - Phase 2
Das 360° Abschirmungskonzept und die mechanisch robuste Bauform der Verbindungsleitungen von Lumberg Automation ermöglichen einen zuverlässigen und sicheren Betrieb, auch in rauen Industrieumgebungen.

 

Industrielle Verbindungstechnik

Schützen Sie Ihre Automatisierungsanlagen vor Rauschen und Vibrationen mit der Verbindungstechnik von Lumberg Automation und Hirschmann. Unsere Verbindungsleitungen sind für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügen alle über eine Abschirmtechnologie mit 100-prozentiger Abschirmung zur Verringerung von Rauschen.

Außerdem ist die Bonded Pair Technologie von Belden Standard bei allen Verbindungsleitungen von Lumberg Automation wie etwa den M12 Ausführungen. Durch die Bonded Pair Technologie können die bei der klassischen Abschirmung nicht berücksichtigen Auswirkungen von Rauschen weiter reduziert werden. Diese innovativen Technologien heben Verbindungsleitungen von Lumberg Automation vom Wettbewerb ab und tragen dazu bei, Ausfallzeiten in rauen Umgebungsbedingungen zu vermeiden.

Informieren Sie sich über unser Connectivity Portfolio

Laden Sie den Flyer "Rauschen und Vibration" herunter

 

 

Industrielle Kabel

Unsere Ethernet Kabel sind speziell für die anspruchsvollsten Bedingungen in industriellen Prozessen konstruiert und verhindern so die meisten Netzwerkausfälle, die auf der physischen Schicht auftreten können. Die markengeschützte Beldfoil Abschirmung von Belden bietet einen 100-prozentigen Schutz gegen kapazitive Kopplung und Interferenzen.

Darüber hinaus verhindert die patentierte Bonded Pair Technologie von Belden Abstände zwischen den Adernpaaren, wodurch deren physikalische Integrität gewährleistet ist. Dies sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Rauschen und Verschleiß und verhindert also letztlich Datenverluste.

Informieren Sie sich über unser Kabelportfolio

Would You-Phase 2-Industrial Cable
Verringern Sie das Rauschen mit branchenführenden Innovationen von Belden wie der Bonded Pair Technologie und markengeschützten Abschirmkonzepten.
BOBCAT-TSN-Switches
Netzwerkgeräte von Hirschmann, wie z. B. der Managed BOBCAT Switch der nächsten Generation, sind durch ihre Bauform vibrationsfest und bieten erhöhten Widerstand gegen raue Umgebungsbedingungen.

 

Industrielle Netzwerktechnik

Netzwerkgeräte werden häufig in Szenarien wie Fertigungslinien oder Transportsystemen eingesetzt, die Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Beides kann zu Verbindungsproblemen führen und die Datenübertragung beeinträchtigen.

Netzwerkgeräte von Hirschmann und GarrettCom können diese Störungen reduzieren. Alle Geräte sind getestet und entsprechen verschiedenen Standards für die mechanische Stabilität in der Industrie, beispielsweise IEC 60068-2-27 (Schock) und IEC 60068-2-6 (Vibration).

Informieren Sie sich über unser Netzwerkportfolio

 

 

Industrielle Cybersicherheit

Sie haben bereits in robuste Kabel, Steckverbinder und Switches für Ihre durch Rauschen belasteten industriellen Prozesse investiert. Dann sollten Sie jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Sicherheitsfunktionen vor Umgebungseinflüssen geschützt sind.

Sicherheitssysteme wie der EAGLE One und der EAGLE20/30 von Hirschmann sowie Tofino Xenon von Tofino Security sind ebenfalls getestet und entsprechen den Standards für mechanische Stabilität in der Industrie. Somit gewährleisten sie Schutz vor Erschütterungen und Vibrationen.

Informieren Sie sich über unsere Lösungen für Cybersicherheit

Would You-Phase 2-Industrial Cyber Security
Sicherheitssysteme von Hirschmann und Tofino Security sind extrem robust, um Störungen durch Umgebungseinflüsse zu verhindern.

Weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns

Rufen Sie uns an unter +49-7127-14-1809 oder füllen Sie das Kontaktformular aus.