Security-Microsite Banner 1600 x 250-Ger (1)

 

Cybersicherheit

Die Anzahl der vernetzten Geräte in der Fertigung hat drastisch zugenommen - und damit auch die Sicherheitsrisiken. Cybervorfälle legen die Produktion lahm, stören Arbeitsabläufe und führen zu Gewinnausfällen.

Sprechen Sie mit einem Experten

 

Industrial Firewall/VPN System

Setzen Sie diese vielseitige und robuste Layer 2 und Layer 3 Stateful Packet Inspection Firewall für einen umfassenden Schutz des Netzwerks nach dem Defense-in-Depth Konzept ein, wo immer maximale Datensicherheit erforderlich ist. Ideal geeignet für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Industrieautomatisierung.

Informieren Sie sich über unsere Lösungen für Cybersicherheit

Security Flyer herunterladen

Industrial Firewall and VPN

Industrial Security Appliance

Dieses vielseitige, extrem robuste Layer 2 Cybersicherheitsgerät für den Industriebereich lässt sich leicht und ohne Änderungen am Netzwerk in ein bestehendes Steuerungssystem integrieren, um einen maximalen Schutz der Daten von Fertigungsanlagen vor Cyberbedrohungen zu gewährleisten. Dank der robusten Bauform widersteht es rauesten Umgebungsbedingungen und garantiert einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.

Weitere Informationen

Tofino Xenon

 

Industrial Firewall System

Diese industriegerechte Multiport Firewall bietet in Kombination mit dem Hirschmann Security Operating System (HiSecOS) erweiterte Sicherheitsfunktionen und eine umfassende Datenüberprüfung in einem Gerät. Mit ihr lassen sich komplette Industrienetzwerke rundum schützen und Sie können diese Firewall so anpassen, dass sie genau ihren Anforderungen entspricht.

Weitere Informationen

Industrial Firewall

 

Industrieller Mobilfunkrouter

Dieser kompakte Mobilfunkrouter ermöglicht via Kabel- und Mobilfunkkommunikation zuverlässigen Fernzugriff über große Entfernungen. Er wurde speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen, in denen eine schnelle und sichere Datenübertragung via Fernzugriff erforderlich ist.

Weitere Informationen

Industrial Cellular Router