<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Phase-3-Microsite-Banner-German

Extreme Belastung durch Wasser und Staub

Industrieanwendungen wie Ölbohrplattformen, Umspannwerke und Transportbänder erfordern Zuverlässigkeit auch unter extrem schmutzigen, staubigen und nassen Gegebenheiten. Die Entscheidung für die richtigen Produkte für Ihre Anwendung macht den Unterschied aus, wenn es um die Leistungsfähigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen geht.

Jede Minute ungeplanter Ausfallzeiten kann erhebliche Auswirkungen haben. Investieren Sie in Produkte, die speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurden.

Sprechen Sie mit einem Experten

 

Industrielle Netzwerktechnik

Bei der Entwicklung oder Erweiterung Ihres Netzwerks bieten IP-geschützte Switches und Steckverbinder ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit bei Staub-, Wasser-, Stoß-, Vibrations- und Temperatureinwirkungen.

Die IP67 OCTOPUS Switches von Hirschmann, die in der Internationalen Raumstation eingesetzt werden, sind für raue Umgebungsbedingungen perfekt geeignet. Das jüngste Mitglied der OCTOPUS-Familie – der konfigurierbare Full Gigabit OCTOPUS Switch mit PoE Port Option – bietet eine schranklose Montage sowie Power over Ethernet-Funktionalität.

Informieren Sie sich über unser Netzwerkportfolio

Laden Sie den Flyer “Staub und Wasser” herunter

Industrial Ethernet Switch

 

Industrielle Kabel

Der Betrieb in rauen industriellen Umgebungen erfordert besondere Lösungen.

Entwickelt um den Anforderungen entfernter Industrieanlagen, die auf Fernnetzwerkkommunikation angewiesen sind, und rauen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden, können RS-485 Direct Burial Kabel ohne separaten Kabelkanal unterirdisch verlegt werden. Diese Kabel gewährleisten eine beispiellose Zuverlässigkeit über lange Strecken, erfordern keinen besonderen Schutz und verringern erheblich die Installationskomplexität.

Informieren Sie sich über unser Kabelportfolio

Industrial Cable

Industrielle Verbindungstechnik

Anlagenbetreiber und Ingenieure möchten im Feld flexibel sein. Erweitern Sie Ihre industriellen Automatisierungslösungen um vielseitige Produkte, die für raue Umgebungsbedingungen und hohe mechanische Beanspruchung konzipiert wurden.

Die Multiprotokollmodule aus der LioN-Power Familie bieten vielseitige Funktionen für eine feldbusunabhängige Automatisierung und unterstützen die führenden industriellen Protokolle EtherNet/IP, PROFINET und EtherCAT sowie IO-Link. Das LioN-Power Produktportfolio wurde speziell für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen entwickelt und erfüllt die Anforderungen von IP65, IP67 und IP69K.

Sicher, zuverlässig und vielseitig – die M12-Power-Serie erweitert die Welt der klassischen M12-Technologie um eine leistungsstarke Variante mit 16 A und Schutzart IP69K. Die M12-Hybridsteckverbinderlösung, mit der sowohl Leistung als auch Daten über eine Leitung übertragen werden können, bietet ebenfalls IP69K. Vertrauen Sie diesen Steckverbindern, wenn Staub und Wasser in Ihren Anlagen ein Thema sind, um der Gefahr von drohenden Ausfallzeiten entgegenzuwirken.

Informieren Sie sich über unser Connectivity Portfolio

Industrial-Connectivity-Would-You-Phase-3-revised

 

Industrielle Cybersicherheit

Schützen Sie sich vor unfallartigen Netzwerkereignissen und unvorhergesehenen Sicherheitsbedrohungen, indem Sie Sicherheitsfunktionen integrieren, die vor den Elementen geschützt sind.

Erweitern Sie Ihr industrielles Automatisierungsnetzwerk um sichere und kosteneffiziente Geräte wie der EAGLE One Security Router. Schützen Sie Ihr Industrienetzwerk mit dieser „Core-to-Edge“-Firewall-Lösungen, die extremen OT-Bedingungen zusätzliche Klimatisierung standhält.

Informieren Sie sich über unsere Lösungen für Cybersicherheit

Industrial-Cyber-Would-You-Phase-3