<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Skalierbarkeit

Scalability

Belden bietet alles aus einer Hand

Belden hat als einziges Unternehmen eine komplette Lösung für das IIoT. Wir bieten die gesamte Infrastruktur von der Feldebene bis zur Managementebene aus einer Hand. Wir haben alles, was für eine Netzwerkinfrastruktur erforderlich ist: von Kabeln und Steckverbindern über Switches und Router bis hin zu Firewalls und mehr.

Warum Belden?

20+ Jahre Erfahrung Hirschmann ist eines der ersten Unternehmen, das Produkte für Industrie 4.0 entwickelt hat
Image_Industrie4-2Erweiterte Sicherheit

Schützen Sie Ihre Investition mit den Sicherheitsangeboten von Belden, die 100,000 Bedrohungen abdecken.

85% der Sicherheitslücken könnten durch die Beseitigung bekannter Sicherheitslücken geschützt werden.

Image_Industrie4-1ZUVERLÄSSIGE SIGNALE

Unsere Produkte übertreffen Industriestandards in Bezug auf Zuverlässigkeit der Signalübertragung, indem sie die Auswirkungen von Rauschen und elektrischen Interferenzen verringern und selbst in rauen Umgebungen eine gleichbleibende Leistung gewährleisten.

Vibration vibration Extreme Hitzeextreme temperature  ChemikalienChemicals

Benötigen Sie Unterstützung bei der Bewertung Ihrer Infrastruktur? Wir können das übernehmen. Sie sind sich nicht sicher, wie Sie die Infrastruktur effektiv aufbauen sollen? Wir können das tun. Haben Sie eine ältere Infrastruktur? Das ist für uns kein Problem. Wir sind Experten im industriellen Bereich mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz.

Schauen Sie sich unsere Erfolgsbilanz beim Entwurf und der Umsetzung von IIoT-Systemen für verschiedene Industrieanwendungen an:

Kommunikationsbasierte Steuerung von Zügen

train-trackside-with-railside-cabinet

Beispiel: Hirschmann stellte die Infrastruktur für die Videoüberwachung zwischen Zugwagen und Bahntrasse für einen großen U-Bahn Betreiber in Südostasien bereit.

Verkehrswesen

Wireless Zug-Boden-Kommunikation

Unterbrechungsfreie Datenkommunikation in intelligenten Fabriken

Discrete

Beispiel: Modulare Infrastrukturbox mit RSP Switches und EAGLE Firewalls von Hirschmann für die Pilotproduktionslinie der Technologieinitiative SmartFactory KL.

Infrastrukturen für eine intelligente Stromübertragung und Stromverteilung

Energy

Beispiel: Industrielle Frame Router von GarrettCom ermöglichen die Vernetzung und Überwachung von Fernbedienungsterminals (RTU) und Sicherheitsgeräten, die für einen bedeutenden Energieversorger der Vereinigten Staaten im Westen des Landes verteilt sind.

Fernmanagement und Optimierung

Process

Beispiel: Für ein sogenanntes Midstream Unternehmen aus dem Ölsektor mit Sitz im Süden der Vereinigten Staaten hat Belden eine Lösung bereitgestellt, die den Druck und andere Werte von Ventilen einer Pipeline via Fernzugriff ermittelt und überwacht.

Lösungen für den Öl- und Gasbereich

Kommunikationsbasierte Steuerung von Zügen

train-trackside-with-railside-cabinet

Beispiel: Hirschmann stellte die Infrastruktur für die Videoüberwachung zwischen Zugwagen und Bahntrasse für einen großen U-Bahn Betreiber in Südostasien bereit.

Verkehrswesen

Wireless Zug-Boden-Kommunikation

Unterbrechungsfreie Datenkommunikation in intelligenten Fabriken

Discrete

Beispiel: Modulare Infrastrukturbox mit RSP Switches und EAGLE Firewalls von Hirschmann für die Pilotproduktionslinie der Technologieinitiative SmartFactory KL.

Infrastrukturen für eine intelligente Stromübertragung und Stromverteilung

Energy

Beispiel: Industrielle Frame Router von GarrettCom ermöglichen die Vernetzung und Überwachung von Fernbedienungsterminals (RTU) und Sicherheitsgeräten, die für einen bedeutenden Energieversorger der Vereinigten Staaten im Westen des Landes verteilt sind.

Fernmanagement und Optimierung

Process

Beispiel: Für ein sogenanntes Midstream Unternehmen aus dem Ölsektor mit Sitz im Süden der Vereinigten Staaten hat Belden eine Lösung bereitgestellt, die den Druck und andere Werte von Ventilen einer Pipeline via Fernzugriff ermittelt und überwacht.

Lösungen für den Öl- und Gasbereich

phone

1. Rufen Sie an

Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten

conversation bubble

2. Interaktive Diskussion

Berichten Sie uns von Ihrem Unternehmen und Ihren Zielen - wir hören Ihnen zu

checklist

3. Erfolgskonzept

Wir erstellen für Sie einen individuellen Plan, um die Dinge weiter voranzutreiben

Drei einfache Schritte zu Ihrer individuellen Lösung

Vereinbaren Sie einen Telefontermin