<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Ensembles de diffusion personnalisés

Belden est maintenant en mesure d’offrir une large gamme d'ensembles de câbles personnalisés, raccordés en usine, utilisant des câbles SMPTE hybrides, à fibre tactique, coaxiaux, triaxiaux et audio. Tous les ensembles sont raccordés avec les meilleures marques de connecteurs du secteur et sont fabriqués selon les normes de qualité supérieure que vous êtes en droit d’attendre de Belden. Les ensembles personnalisés sont soumis à des tests rigoureux, sont livrés avec un rapport d’essai de la performance et de l'uniformité, et sont protégés par une garantie d’un an.

  • Les conducteurs soudés assurent un contact homogène entre le conducteur et la broche afin d'éviter les circuits ouverts
  • Des conducteurs isolés et des gaines thermorétractables sur chaque joint de soudure protègent les connexions contre une utilisation intensive et contre les courts-circuits
  • Un processus interne spécial permet de faire durcir complètement l’époxy pour assurer une liaison étanche autour de l’ancrage du connecteur
  • Les conducteurs soudés assurent un contact homogène entre le conducteur et la broche afin d'éviter les circuits ouverts
  • Des conducteurs isolés et des gaines thermorétractables sur chaque joint de soudure protègent les connexions contre une utilisation intensive et contre les courts-circuits
  • Un processus interne spécial permet de faire durcir complètement l’époxy pour assurer une liaison étanche autour de l’ancrage du connecteur

Données techniques

Type d'ensemble Types de câbles Connecteurs Détails
SMPTE Standard, gaine double, environnement difficile SMPTE Lemo et Amphenol
  • Tous les ensembles respectent ou dépassent les critères SMPTE 304M/311M
  • Offerts en version à robustesse limitée, pour environnements difficiles et pour utilisation générale
  • Ensembles offerts : montants, plénums, étanches et montants étanches
Coax RG-6, RG-7, RG-11, RG-59 BNC et mini DIN
  • Raccordé avec précision en usine pour offrir une performance électrique supérieure
  • Offerts en version avec câbles d’usage général, montants, plénums, étanches et montants étanches
  • Grande variété de connecteurs BNC, mini DIN et triaxiaux offerte
Triaxiaux RG-11 et RG-59 Verrouillage Kings et Lemo
Audio Analogiques et numériques XLR et DT12
  • Les conducteurs sont soudés à la main et isolés individuellement pour éliminer la diaphonie
  • Ensembles offerts avec des connecteurs XLR ou DT12 pour applications en éventail ou avec câble multiconducteur audio
  • Gaine thermorétractable renforcée et protection contre les efforts de traction pour améliorer la longévité sur le terrain
Fibre Monomode ou multimode de 2 à 24 canaux LC, SC, ST, faisceau étendu hermaphrodite Amphenol, Neutrik OpticalCon Duo et Quad
  • Raccordés en usine avec des connecteurs hermaphrodites LC, SC, ST ou robustes pour déploiement sur place
  • Tous les ensembles sont testés et certifiés pour assurer une atténuation et une perte par réflexion faibles
  • Tous les câbles tactiques sont fabriqués avec des éléments de résistance en aramide et en verre insensible à la flexion, pour une performance supérieure sur le terrain

 Télécharger le configurateur 

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

  • Les conducteurs soudés assurent un contact homogène entre le conducteur et la broche afin d'éviter les circuits ouverts
  • Des conducteurs isolés et des gaines thermorétractables sur chaque joint de soudure protègent les connexions contre une utilisation intensive et contre les courts-circuits
  • Un processus interne spécial permet de faire durcir complètement l’époxy pour assurer une liaison étanche autour de l’ancrage du connecteur
REVConnect

Variations du produit

Pour télécharger le configurateur pour chaque type d'ensemble, cliquez ci-dessous :

Type d'ensemble Configurateur
SMPTE Télécharger
Coaxial/triaxial
Audio
Fibre

Ou consultez notre bulletin sur les capacités pour les ensembles de diffusion

Ressources connexes

Normes

  • SMPTE 304M, 311M, ST 259, ST 292, ST 424, ST 425, ST 2081-1, ST 2082-1
  • Annexe D AES3-4-2009

Garanties

Guides d’installation

  • Bientôt disponible

Produits connexes

Câble tactique à fibre optique

Câble tactique à fibre optique

Voir le produit
Câble de caméra SMPTE

Câble de caméra SMPTE

Voir le produit
Câble coaxial vidéo de précision

Coaxial vidéo de précision

Voir le produit

Configurateur d'ensembles personnalisés

Ensembles personnalisés

La cohérence et la fiabilité des systèmes Belden se trouvent aussi dans les ensembles personnalisés. Choisir parmi les différentes configurations, les différents connecteurs et toutes les longueurs.

Configurer maintenant

Voici pourquoi il n'est plus possible d'ignorer la catégorie 6A

Impossible d'ignorer la catégorie 6A

Les applications émergentes l’exigent, les normes la recommandent et beaucoup d'obstacles ne sont plus pertinents.

Télécharger maintenant

Consulter notre blogue

Visitez notre blogue sur l’audiovisuel pour consulter plus de sujets.

Afficher