<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câbles médias UHD 4K

Les câbles Belden 2183P et 2183R sont spécialement conçus pour offrir des performances optimales dans la transmission 4K HDBaseT. Ces câbles blindés transmettent du contenu 4K sur une distance de plus de 100 mètres et présentent une conception unique, compacte et élégante. Associés à des fiches standards montées sur place ou au nouveau système de connectivité REVConnect de Belden, il s’agit de la solution de câblage HDBaseT la plus facile à installer et la plus fiable actuellement disponible!

  • Jusqu’à 25 % plus petit que la catégorie 7a
  • Faciles à plier et à installer dans des espaces confinés
  • Résistants aux rigueurs de l’installation avec paire liée, blindage flexible ondulé résistant et drain hélicoïdal
  • Tension de traction de 45 lb
  • Conçus et testés spécifiquement pour des performances 4K UHD optimales
  • Blindage intégral qui offre une protection contre les brouillages avec le signal AV
  • Structure de blindage intégral unique qui permet d’économiser un temps de raccordement important
  • Certification UL Limited Power (LP) avec une valeur nominale de 0,6 A par conducteur
  • Compatible avec les équipements AV des principaux fabricants
  • Jusqu’à 25 % plus petit que la catégorie 7a
  • Faciles à plier et à installer dans des espaces confinés
  • Résistants aux rigueurs de l’installation avec paire liée, blindage flexible ondulé résistant et drain hélicoïdal
  • Tension de traction de 45 lb
  • Conçus et testés spécifiquement pour des performances 4K UHD optimales
  • Blindage intégral qui offre une protection contre les brouillages avec le signal AV
  • Structure de blindage intégral unique qui permet d’économiser un temps de raccordement important
  • Certification UL Limited Power (LP) avec une valeur nominale de 0,6 A par conducteur
  • Compatible avec les équipements AV des principaux fabricants

Variations du produit

Câble

Type Numéro de pièce Données techniques
Plénum 2183P Télécharger
Montant 2183R Télécharger
Cordons de raccordement
Type Couleur Longueur Numéro de pièce Données techniques
Montant Noir 5 pi AV2183R100005 Télécharger
Montant Bleu 5 pi AV2183R106005
Montant Noir 7 pi AV2183R100007
Montant Bleu 7 pi AV2183R106007
Montant Noir 17 pi AV2183R100017
Montant Bleu 17 pi AV2183R106017
Montant Noir 50 pi AV2183R100050
Montant Bleu 50 pi AV2183R106050

 

Produits connexes