<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câbles coaxiaux UHD 4K

Les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI maximisent la distance de transmission des signaux 4K sur un seul câble coaxial, réduisant le poids et l’utilisation de l'espace par rapport aux solutions à plusieurs liaisons.

Nouvelle ligne étendue!
Montant : Mini RG-59, RG-59, RG-6, RG-11
Plénum : RG-6
Connecteurs BNC 12 GHz : Conceptions 1 pièce et 3 pièces

  • Performance supérieure : conçus spécifiquement pour optimiser la distance de transmission, les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI dépassent les spécifications de perte par réflexion (RL) SMPTE pour UHDTV, offrent une marge importante et garantissent une perte par réflexion -15 dB de 4,5 à 12 GHz.
  • Poids, espace et coût réduits : les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI peuvent supporter une bande passante de 12 GHz et permettent à une configuration à liaison unique de transmettre 4K. Les configurations à double et à quadruple liaison peuvent être volumineuses, augmenter les coûts et consommer beaucoup de temps en prise de mesures de longueurs de câble précises, et ce, sur tous les liens. L’utilisation de la solution à liaison unique de Belden fait gagner du temps et est nettement plus légère que les configurations à deux ou quatre liens.
  • Installation simplifiée : sur les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI, le feuillard intérieur est lié au noyau afin d’éviter le compactage au moment de l’installation de connecteurs monoblocs.
  • Performance supérieure : conçus spécifiquement pour optimiser la distance de transmission, les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI dépassent les spécifications de perte par réflexion (RL) SMPTE pour UHDTV, offrent une marge importante et garantissent une perte par réflexion -15 dB de 4,5 à 12 GHz.
  • Poids, espace et coût réduits : les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI peuvent supporter une bande passante de 12 GHz et permettent à une configuration à liaison unique de transmettre 4K. Les configurations à double et à quadruple liaison peuvent être volumineuses, augmenter les coûts et consommer beaucoup de temps en prise de mesures de longueurs de câble précises, et ce, sur tous les liens. L’utilisation de la solution à liaison unique de Belden fait gagner du temps et est nettement plus légère que les configurations à deux ou quatre liens.
  • Installation simplifiée : sur les câbles coaxiaux 4K UHD Belden pour 12G-SDI, le feuillard intérieur est lié au noyau afin d’éviter le compactage au moment de l’installation de connecteurs monoblocs.

Données techniques

Variations du produit

Câble

Type Numéro de pièce Données techniques
Plénum x Télécharger
Montant x Télécharger
Cordons de raccordement
Type Couleur Longueur Numéro de pièce Données techniques
Montant Noir 5 pi AV2183R100005 Télécharger
Montant Bleu 5 pi AV2183R106005
Montant Noir 7 pi AV2183R100007
Montant Bleu 7 pi AV2183R106007
Montant Noir 17 pi AV2183R100017
Montant Bleu 17 pi AV2183R106017
Montant Noir 50 pi AV2183R100050
Montant Bleu 50 pi AV2183R106050

 

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

  • Compact et souple : jusqu’à 25 % plus petit que la catégorie 7A et conçu pour être souple
  • Résistant aux rigueurs de l’installation : Le procédé d’isolation à double couche de Belden fournit l’adhérence appropriée du conducteur pour faciliter le dénudage et améliorer la fiabilité du connecteur.
  • Interopérable : Par rapport à la limite de perte par réflexion de SMPTE, le câble coaxial vidéo de précision Belden fournit une marge RL importante pour tenir compte des pertes potentielles ailleurs sur la ligne de transmission.
  • Facile à raccorder : Grâce au bouclier unique, il n'est plus nécessaire de raccorder les paires blindées ou les tresses individuellement. La combinaison des câbles média 4K UHD avec le système de connectivité REVConnect de Belden en fait la solution de câblage HDBaseTMC la plus fiable et la plus facile à installer!
Câble multimédia 2183 4k UHD

Variations du produit

Câbles de gaines individuelles

Type Numéro de pièce Données techniques
Plénum 2183P Télécharger
Montant 2183R Télécharger

Ressources connexes

Normes

  • UL-LP (0,6 A) pour prendre en charge 100 W de puissance

Produits connexes

Prises de catégorie 6A

Prises
de catégorie 6A

Voir les produits
Fiches de catégorie 6A

Fiches
de catégorie 6A

Voir les produits
Ensembles de diffusion personnalisés

Ensembles de diffusion personnalisés

Voir le produit

Configurateurs d'ensembles personnalisés

Ensembles personnalisés

La cohérence et la fiabilité des systèmes Belden se trouvent aussi dans les ensembles personnalisés. Choisir parmi les différentes configurations, les différents connecteurs et toutes les longueurs.

Configurer maintenant

Câblage pour les applications 4K

Applications 4K UHD

HDBaseT permet la transmission de signaux HDMI via un câblage à paire torsadée symétrique. En apprendre davantage sur cette technologie de mise en réseau dans ce document technique.

Télécharger maintenant

Consulter notre blogue

Visitez notre blogue sur l’audiovisuel pour consulter plus de sujets.

Afficher