<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câble de microphone

Le nouveau câble Belden 8412P est un câble de microphone plénum à suspension très rigide pour garantir une position plus stable. Cela permet aux microphones suspendus de rester orientés dans la direction voulue au moment de leur installation, de façon à bien enregistrer le son. Les câbles de microphone qui traversent les plafonds doivent généralement être de type plénum. Grâce à notre nouveau câble 8412P, vous n’aurez plus qu’un câble à utiliser pour respecter ces critères. 

  • Rigides pour maintenir les microphones en place lorsqu’ils sont suspendus
  • Câble CMP de type plénum
  • Nos installations de composition du caoutchouc et de mélange de plastiques permettent un contrôle complet du produit, du début à la fin
  • Différentes couleurs et constructions offertes dans le commerce, plus un soutien technique pour les applications personnalisées
  • Belden est l'un des rares fabricants capable de dessiner et de recuire ses propres conducteurs, ce qui lui permet d’assurer l’intégrité du signal et les caractéristiques physiques adéquates.
  • Rigides pour maintenir les microphones en place lorsqu’ils sont suspendus
  • Câble CMP de type plénum
  • Nos installations de composition du caoutchouc et de mélange de plastiques permettent un contrôle complet du produit, du début à la fin
  • Différentes couleurs et constructions offertes dans le commerce, plus un soutien technique pour les applications personnalisées
  • Belden est l'un des rares fabricants capable de dessiner et de recuire ses propres conducteurs, ce qui lui permet d’assurer l’intégrité du signal et les caractéristiques physiques adéquates.

Données techniques

Variations du produit

Type Taille Numéro de pièce Données techniques
4 conducteurs 28 AWG 1804A Télécharger
26 AWG 1172A Télécharger
24 AWG 1192A Télécharger
20 AWG 8404 Télécharger
8424 Télécharger
16 AWG 8407 Télécharger
Solides 24 AWG 8413 Télécharger
9399 Télécharger
20 AWG 8412 Télécharger
1776 Télécharger
8402 Télécharger
18 AWG 8428 Télécharger
16 AWG 8408 Télécharger
Trois conducteurs 24 AWG 9398 Télécharger
8406 Télécharger
8403 Télécharger
20 AWG 8423 Télécharger
Numérique, faible capacité 26 AWG 2221 Télécharger
24 AWG 1800F Télécharger
Autres modèles 24 AWG 9397 Télécharger
1812A Télécharger
1813A Télécharger
9452 Télécharger
22 AWG 8422 Télécharger
20 AWG 8412P Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

  • Les câbles de microphones Belden utilisent du cuivre haute conductivité, produit par un procédé d’affinage électrolytique (ETP) qui permet de créer un conducteur en cuivre pur (99,95 %) aux performances comparables à celles du cuivre exempt d’oxygène.
  • Les câbles à 4 conducteurs sont parfaits pour utilisation en environnement bruyant, car ils éliminent jusqu’à 50 dB de bruit à 60 Hz. Même un conduit solide en acier parfaitement installé n’élimine qu’environ 30 dB de bruit à cette fréquence.
  • Dotés de conducteurs haute résistance fabriqués à partir d’un alliage personnalisé et d’une solide gaine en caoutchouc EPDM, les modèles de câble de microphone robustes sont conçus pour résister aux manipulations sur scène et aux chocs constants. Ils peuvent supporter une résistance à la traction de 100 à 250 lb.
REVConnect

Variations du produit

Type Taille Numéro de pièce Données techniques
4 conducteurs 28 AWG 1804A Télécharger
26 AWG 1172A Télécharger
24 AWG 1192A Télécharger
20 AWG 8404 Télécharger
8424 Télécharger
16 AWG 8407 Télécharger
Solides 24 AWG 8413 Télécharger
9399 Télécharger
20 AWG 8412 Télécharger
1776 Télécharger
8402 Télécharger
18 AWG 8428 Télécharger
16 AWG 8408 Télécharger
Trois conducteurs 24 AWG 9398 Télécharger
8406 Télécharger
8403 Télécharger
20 AWG 8423 Télécharger
Numérique, faible capacité 26 AWG 2221 Télécharger
24 AWG 1800F Télécharger
Autres modèles 24 AWG 9397 Télécharger
1812A Télécharger
1813A Télécharger
9452 Télécharger
22 AWG 8422 Télécharger

Ressources connexes

Normes

  • Bientôt disponible

Guides d’installation

  • Bientôt disponible

Produits connexes

Ensembles de diffusion personnalisés

Ensembles de diffusion personnalisés

Voir le produit
Câble audio

Câble audio

Voir le produit
Câble de haut-parleur

Câble de haut-parleur

Voir le produit

Arrivée de l'Ethernet

Arrivée de l'Ethernet

La norme libre et ouverte Audio Video Bridging (IEEE 802.1 AVB) règle les problèmes de latence, de fiabilité et de redondance des systèmes audio et vidéo reliés par Ethernet.

Télécharger maintenant

Voici pourquoi il n'est plus possible d'ignorer la catégorie 6A

Impossible d'ignorer la catégorie 6A

Les applications émergentes l’exigent, les normes la recommandent et beaucoup d'obstacles ne sont plus pertinents.

Télécharger maintenant

Consulter notre blogue

Visitez notre blogue sur l’audiovisuel pour consulter plus de sujets.

Afficher