<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câbles de stade intérieurs et extérieurs

Les câbles de stade intérieurs et extérieurs Belden sont homologués CMR et sont donc conformes aux exigences de dénivelé pour une utilisation à l'intérieur, entre les étages d’un stade, ainsi qu’une étanchéité supérieure, ce qui permet aux câbles de servir à l’extérieur pour des utilisations moins cruciales. Ces câbles à double utilisation ne nécessitent pas de points d’épissurage pour le passage de l’extérieur à l’intérieur dans les environnements avec dénivelés.

  • Aucun épissurage nécessaire, permet des gains en temps et des économies sur les frais d’installation
  • Diminution des pertes et des erreurs de signal
  • Réduit les numéros de référence pour la gestion des stocks avec seulement un câble à entreposer pour les applications CMR et de niveau inférieur
  • Étanchéité qui convient aux environnements extérieurs
  • Homologation UL CMR
  • Convient aux applications de niveau inférieur
  • Offert en ensembles personnalisés préraccordés
  • Vaste gamme de câbles : câbles vidéo coaxiaux, audio, triaxiaux et hybrides SMPTE 311 à fibres pour caméra
  • Aucun épissurage nécessaire, permet des gains en temps et des économies sur les frais d’installation
  • Diminution des pertes et des erreurs de signal
  • Réduit les numéros de référence pour la gestion des stocks avec seulement un câble à entreposer pour les applications CMR et de niveau inférieur
  • Étanchéité qui convient aux environnements extérieurs
  • Homologation UL CMR
  • Convient aux applications de niveau inférieur
  • Offert en ensembles personnalisés préraccordés
  • Vaste gamme de câbles : câbles vidéo coaxiaux, audio, triaxiaux et hybrides SMPTE 311 à fibres pour caméra

Données techniques

Type Description Numéro de pièce
Vidéo coaxiaux RG-6, 18 AWG 1694RW
RG-11, 14 AWG 7731RW
Triaxiaux pour caméra RG-59, 20 AWG 2232RW
RG-11, 14 AWG 2233RW
Câbles hybrides SMPTE 311 à fibres pour caméra 1 canal : (2) fibre, (2) 24 AWG. (4) 20 AWG 2804RW
3 canaux : (6) fibre, (6) 24 AWG, (6) 18 AWG 2824RW
Audio analogique 1 paire blindée feuilletée 2451RW
2 paires individuellement blindées et gainées 2814RW
4 paires individuellement blindées et gainées 2815RW
6 paires individuellement blindées et gainées 2816RW
12 paires individuellement blindées et gainées 2818RW
12 paires individuellement blindées et feuilletées 2768RW

Produits connexes