<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Câble vidéo triaxial

Si vous êtes à la recherche d'un câble qui offre une largeur de bande plus élevée et rejette davantage les interférences que le câble coaxial traditionnel, nos câbles triaxiaux feront l’affaire. Belden propose l’offre la plus complète allant de 14 à 22 AWG pour des installations mobiles ou permanentes (enfouissement direct, montant, plénum). Les applications courantes incluent les caméras vidéo analogiques dans l’industrie de la diffusion et de la télévision.

  • Enfousissement direct, montant, plénum et montant/étanche pour installation permanente
  • Versions flexibles offertes pour les applications déployables
  • Plusieurs options de gaines : Belflex pour plus de flexibilité (offert en 6 couleurs) ou gaine thermodurcissable SCPE pour des utilisations plus robustes
  • Enfousissement direct, montant, plénum et montant/étanche pour installation permanente
  • Versions flexibles offertes pour les applications déployables
  • Plusieurs options de gaines : Belflex pour plus de flexibilité (offert en 6 couleurs) ou gaine thermodurcissable SCPE pour des utilisations plus robustes

Variations du produit

Câble Type Numéro de pièce Données techniques
RG-59 Généralités 8232 Télécharger
1856A Télécharger
Montant 8232A Télécharger
Plénum 88232 Télécharger
Montant/étanche 2232RW Télécharger
RG-59, High Flex Généralités 1857A Télécharger
RG-11 Montant 8233A Télécharger
Plénum 8233P Télécharger
Étanche 8233WB Télécharger
7803A Télécharger
Montant/étanche 2233RW Télécharger
RG-11 Haute flexibilité Généralités 1858A Télécharger
Plénum 1859A Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Les gestionnaires de câbles verticaux sont installés dans l’armoire sur une armature permettant la localisation des connexions de l’avant vers l’arrière
  • Choix de styles de gestionnaires en long ou en carré pour répondre aux exigences de densité
  • Panneau de laçage-PDU pour le montage de PDU, l'acheminement et la fixation du câblage sans outils

Caractéristiques

  • Sélection complète de gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux
  • Gestionnaires verticaux offerts en noir et blanc pour correspondre à la couleur de l’armoire
  • Système modulaire permettant une reconfiguration sur place pour répondre aux besoins évolutifs en matière d'hébergement et de câblage

Données techniques

Bientôt disponible

Ressources connexes

Normes

  • EAI-310-D

Guides d’installation

  • Bientôt disponible

Produits connexes

Boîtiers de serveur

Armoires de serveur

Voir le produit
Boîtiers multimédia

Armoires multimédia

Voir le produit
image bientôt disponible

Distribution électrique

Voir le produit

Système d’accès intelligent aux armoires

Document technique sur le système d’accès intelligent aux armoires

Améliorer l'intégrité physique et les limites d’accès dans le centre de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire