<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Connecteurs de cuivre RJ45

Les connecteurs Belden sont proposés dans de nombreux styles et empreintes variés, y compris les fiches et les prises RJ45 et les modules multimédias. Les prises sont offertes dans les catégories 5E, 6 et 6A (10GX) pour les applications blindées et non blindées.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien technique  Comment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre