La polyvalence du système de connectivité REVConnect est due à son noyau de raccordement et à une méthode de raccordement universels pour toutes les connexions RJ45. Notre procédé de raccordement universel unique s'utilise avec des câbles blindés ou non blindés de la catégorie 5e à la catégorie 6A, et peut accepter des boîtiers de prises et de fiches. Les nouvelles prises REVConnect CAT5E et les prises modulaires CAT5E offrent des marges de performance lorsqu’elles sont installées avec un système 1200. La performance de la catégorie 5E dépasse tous les paramètres spécifiés de la norme de la catégorie 5E. Toutes les caractéristiques de performance ont été établies de façon à garantir des performances de transmission jusqu’à 160 MHz et un débit de données pouvant atteindre 1,2 Gbit/s.
Type | Composant | Fiche technique |
---|---|---|
Prise REVConnect CAT5E UTP – emballage unique | RV5MJKUXX-S1 | Télécharger |
Prise REVConnect CAT5E UTP – emballage en vrac | RV5MJKUXX-B24 | Télécharger |
Prise REVConnect CAT5E STP – emballage unique | RV5MJKSME-S1 | Télécharger |
Prise REVConnect CAT5E STP – emballage en vrac | RV5MJKSME-B24 | Télécharger |
Prises modulaires CAT 5E – KeyConnect | Voir les numéros de pièce | Télécharger |
Prises modulaires CAT 5E – Type MDVO | Voir les numéros de pièce | Télécharger |
Prises modulaires CAT 5E blindées – KeyConnect | AX104595 | Télécharger |
Cache-poussière REVConnect, paquet en vrac | RVUDCXX-B24 | Télécharger |
Icône de couleur REVConnect, emballage en vrac | RVUICXX-B24 | Télécharger |
Type | Composant | Fiche technique |
---|---|---|
Ensemble de raccordement GigaBIX, 72 ports | AX101470 | Télécharger |
Ensemble de raccordement GigaBIX, 300 paires | AX101471 | S/O |
Connecteur GigaBIX, 6 ports | AX101447 | Télécharger |
Connecteur GigaBIX, 25 paires | AX101448 | Télécharger |
Réglette de raccordement, 6 positions | AX102677 | Télécharger |
Ci-dessus, un petit échantillon des répartiteurs de catégorie 6 offerts. Pour voir plus de produits, veuillez consulter notre catalogue.
Les applications émergentes l’exigent, les normes la recommandent et beaucoup d'obstacles ne sont plus pertinents.
Télécharger maintenantApprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.
En savoir plusRecevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.
S’inscrire