<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Coupleurs CAT 6

Le coupleur CAT 6 est un connecteur RJ45 femelle-femelle conçu pour être utilisé dans les systèmes de préraccordement 3600. Le coupleur CAT 6 utilise la technologie brevetée DualFlex de Belden qui offre les meilleures performances électriques contrôlées ainsi qu’une grande fiabilité. Le coupleur CAT 6 permet une polyvalence maximale de l’infrastructure de câblage du centre de données avec des performances garanties dans les canaux courts et avec 4 coupleurs par canal. Les performances de transmission dépassent tous les paramètres de la norme CAT 6.

  • Bienfaits de la technologie brevetée PCB DualFlex de Belden
  • Connecteur RJ45 femelle-femelle avec interface KeyConnect
  • Respecte et excède les performances des composants de la catégorie 6 grâce à une largeur de bande jusqu'à 280 MHz
  • Bienfaits de la technologie brevetée PCB DualFlex de Belden
  • Connecteur RJ45 femelle-femelle avec interface KeyConnect
  • Respecte et excède les performances des composants de la catégorie 6 grâce à une largeur de bande jusqu'à 280 MHz

Données techniques

Type Composant Fiche technique
Coupleurs CAT 6 Voir les numéros de pièce Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Catégorie 6 à canal court garanti, avec 4 coupleurs
  • Facile à commander et à déployer dans le centre de données
  • Assure la tranquillité d’esprit de l’utilisateur

Caractéristiques

  • Bienfaits de la technologie brevetée PCB DualFlex de Belden
  • Connecteur RJ45 femelle-femelle avec interface KeyConnect
  • Respecte et excède les performances des composants de la catégorie 6 grâce à une largeur de bande jusqu'à 280 MHz
REVConnect

Données techniques

Type Composant Fiche technique
Coupleurs CAT 6 Voir les numéros de pièce Télécharger

Ressources connexes

Guides d’installation

  • Bientôt disponible

Produits connexes

Montages préraccordés de catégorie 6+

Assemblages préraccordés
de catégorie 6

Voir les produits
Panneaux de raccordement modulaires

Panneaux de raccordement
modulaires

Voir les produits
Amorces de catégorie 6+

Amorces
de catégorie 6

Voir les produits

Voici pourquoi il n'est plus possible d'ignorer la catégorie 6A

Impossible d'ignorer la catégorie 6A

Les applications émergentes l’exigent, les normes la recommandent et beaucoup d'obstacles ne sont plus pertinents.

Télécharger maintenant

Réglez vos problèmes de réseau LAN

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire