<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Prises CAT 6

La polyvalence du système de connectivité REVConnect est due à son noyau de raccordement et à une méthode de raccordement universels pour toutes les connexions RJ45. Notre procédé de raccordement universel unique s'utilise avec des câbles blindés ou non blindés de la catégorie 5e à la catégorie 6A, et peut accepter des boîtiers de prises et de fiches. Les nouvelles prises REVConnect CAT6+ et les prises modulaires CAT6+ offrent des marges de performance lorsqu’elles sont installées avec les systèmes 2400, 3600 et 4800. La performance de la catégorie 6 dépasse tous les paramètres spécifiés de la norme de la catégorie 6. Toutes les caractéristiques de performance ont été établies de façon à garantir des performances de transmission jusqu’à 300 MHz et un débit de données pouvant atteindre 4,8 Gbit/s.

  • REVConnect : connectivité sécurisée pour les espaces de gestion de l’air
  • Fournit une durabilité et une stabilité de performance supérieures
  • Offre des marges de performance pour toutes les applications réseau en gigabit
  • Permet une méthode de travail plus sûre et une installation plus rapide
  • REVConnect : offre une grande polyvalence et des économies de main-d’œuvre
  • REVConnect : de type plénum – conforme aux exigences UL 2043
  • Les deux prises atteignent et dépassent toutes les performances des composants de catégorie 6
  • REVConnect : sans étape de séparation des paires; le meilleur connecteur pour câble lié et non lié
  • REVConnect : Raccorde 4 paires simultanément grâce à l’outil de raccordement universel de Belden
  • Prises modulaires CAT 6 : compatibles avec l’outil de raccordement rapide
  • REVConnect : connectivité sécurisée pour les espaces de gestion de l’air
  • Fournit une durabilité et une stabilité de performance supérieures
  • Offre des marges de performance pour toutes les applications réseau en gigabit
  • Permet une méthode de travail plus sûre et une installation plus rapide
  • REVConnect : offre une grande polyvalence et des économies de main-d’œuvre
  • REVConnect : de type plénum – conforme aux exigences UL 2043
  • Les deux prises atteignent et dépassent toutes les performances des composants de catégorie 6
  • REVConnect : sans étape de séparation des paires; le meilleur connecteur pour câble lié et non lié
  • REVConnect : Raccorde 4 paires simultanément grâce à l’outil de raccordement universel de Belden
  • Prises modulaires CAT 6 : compatibles avec l’outil de raccordement rapide

Données techniques

Type Composant Fiche technique
Prise REVConnect CAT6+ UTP – emballage unique RV6MJKUXX-S1 Télécharger
Prise REVConnect CAT6+ UTP – emballage en vrac RV6MJKUXX-B24 Télécharger
Prise REVConnect CAT6+ STP – emballage unique RV6MJKSME-S1 Télécharger
Prise REVConnect CAT6+ STP – emballage en vrac RV6MJKSME-B24 Télécharger
Prises modulaires CAT 6 – KeyConnect Voir les numéros de pièce Télécharger
Prises modulaires CAT 6 – Type MDVO Voir les numéros de pièce Télécharger
Prises modulaires CAT 6 blindées – KeyConnect AX104596 Télécharger
Couvercle antipoussière REVConnect, emballage en vrac RVUDCXX-B24 Télécharger
Icône de couleur REVConnect, emballage en vrac RVUICXX-B24 Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Assure la fiabilité et des déplacements, ajouts et modifications (MAC) faciles sur les réseaux gigabit
  • Permet une forte densité et une grande sécurité dans les salles de télécommunication
  • Offre le meilleur rapport performance-prix du secteur

Caractéristiques

  • Fiabilité éprouvée de la technologie BIX
  • Connecteur haute densité et accessoires de gestion
  • Performance de catégorie 6 utilisant des fils jarretières coupés à longueur
REVConnect

Données techniques

Type Composant Fiche technique
Ensemble de raccordement GigaBIX, 72 ports AX101470 Télécharger
Ensemble de raccordement GigaBIX, 300 paires AX101471 S/O
Connecteur GigaBIX, 6 ports AX101447 Télécharger
Connecteur GigaBIX, 25 paires AX101448 Télécharger
Réglette de raccordement, 6 positions AX102677 Télécharger

Ci-dessus, un petit échantillon des répartiteurs de catégorie 6 offerts. Pour voir plus de produits, veuillez consulter notre catalogue.

Produits connexes

Câbles de catégorie 6+

Câbles
de catégorie 6

Voir les produits
Amorces de catégorie 6+

Amorces
de catégorie 6

Voir les produits
Prises de catégorie 6+

Prises
de catégorie 6

Voir les produits

Voici pourquoi il n'est plus possible d'ignorer la catégorie 6A

Impossible d'ignorer la catégorie 6A

Les applications émergentes l’exigent, les normes la recommandent et beaucoup d'obstacles ne sont plus pertinents.

Télécharger maintenant

Réglez vos problèmes de réseau LAN

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire