<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Fiche REVConnect FlexPlug

La fiche REVConnect FlexPlug fonctionne avec tout dispositif qui utilise une fiche RJ45, ce qui élimine tout problème de compatibilité. Cela élimine également la nécessité de recourir à une prise, à un boîtier et à un cordon de raccordement pour permettre des installations rapides qui comprennent moins de composants et dont le coût en matériel est moins élevé. Une connectivité rapide et facile vers des dispositifs Internet des objets (IoT) et alimentation sur Éthernet (PoE) (100 W) est maintenant possible dans les petites espaces qui exigent des rayons de courbure serrés, même dans les applications où une fiche à angle classique ne peut être utilisée en raison de limites relatives à la taille de la fiche ou au parcours du câble.

  • Élimine les questions de compatibilité en fonctionnant avec tout dispositif IoT qui utilise une fiche RJ45
  • Peut être mise en œuvre dans des applications où une fiche préraccordée classique ne peut être utilisée
  • Élimine la prise, le boîtier et le cordon de raccordement, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts en matériel
  • Peut être installée dans des espaces restreints
  • Soutient un configuration de liaison raccordée à la fiche modulaire (MPTL)
  • Installation rapide grâce à la méthode de raccordement fiable et rapide de REVConnect
  • Compatibilité en matière de PoE pouvant atteindre 100 W
  • Fiche de petite empreinte et à profil bas
  • Un câble à paires liée flexibles permet des courbures de 90 à 180 degrés à partir de l’interface de connexion
  • Classée pour une utilisation dans les espaces plénum (UL 2043)
  • Disponible en versions non blindées de catégorie 6A (10GX) et de catégorie 6+
  • Élimine les questions de compatibilité en fonctionnant avec tout dispositif IoT qui utilise une fiche RJ45
  • Peut être mise en œuvre dans des applications où une fiche préraccordée classique ne peut être utilisée
  • Élimine la prise, le boîtier et le cordon de raccordement, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts en matériel
  • Peut être installée dans des espaces restreints
  • Soutient un configuration de liaison raccordée à la fiche modulaire (MPTL)
  • Installation rapide grâce à la méthode de raccordement fiable et rapide de REVConnect
  • Compatibilité en matière de PoE pouvant atteindre 100 W
  • Fiche de petite empreinte et à profil bas
  • Un câble à paires liée flexibles permet des courbures de 90 à 180 degrés à partir de l’interface de connexion
  • Classée pour une utilisation dans les espaces plénum (UL 2043)
  • Disponible en versions non blindées de catégorie 6A (10GX) et de catégorie 6+

Données techniques

Type Numéro de pièce Fiche technique
Fiche REVConnect FlexPlug 10GX, 18 po, UTP, noire RVAFFPUBK18-S1 Télécharger
Fiche REVConnect FlexPlug 10GX, 18 po, UTP, blanche RVAFFPUEW18-S1 Télécharger
Fiche REVConnect FlexPlug Cat 6+, 18 po, UTP, noire RV6FFPUBK18-S1 Télécharger
Fiche REVConnect FlexPlug Cat 6+, 18 po, UTP, blanche RV6FFPUEW18-S1 Télécharger

Ressources connexes

Produits connexes

Product Benefits & Features

Benefits

  • REVConnect: Safe connectivity for air handling spaces
  • Supports the most demanding network applications
  • Provides flexibility and reduces inventory
  • Intermateable with all modular jacks
  • REVConnect: Provides material and labor savings

Features

  • REVConnect: Plenum rated - meets UL 2043 requirements
  • Guaranteed Category 6A performance for the network
  • Color-coded for universal wiring 568A/B
  • Fully compliant with TIA-1096-A and IEC 60603-7-51
  • REVConnect: Requires no pair separation step; the best connector for bonded and non-bonded cable
  • REVConnect: Terminates 4 pairs simultaneously with Belden's Universal Termination Tool
REVConnect

Technical Data

Type Component Tech Data Sheet
REVConnect 10GX UTP Plug - Single Pack RVAFPUBK-S1 Download
REVConnect 10GX UTP Plug - Bulk Pack RVAFPUBK-B24 Download
REVConnect 10GX STP Plug - Single Pack RVAFPSME-S1 Download
REVConnect 10GX STP Plug - Bulk Pack RVAFPSME-B24 Download
UTP Plug for small OD conductors (AWG 26-24) CAPFMUS-S1 Download
UTP Plug for large OD conductors (AWG 24-22) CAPFMUL-S1 Download
FTP Plug for small OD conductors (AWG 26-24) CAPFMFS-S1 Download
FTP Plug for large OD conductors (AWG 24-22) CAPFMFL-S1 Download

Related Products

Category 6A Cable

Category 6A
Cable

View Products
Category 6A Jacks

Category 6A
Jacks

View Products
Category 6A Couplers

Category 6A
Couplers

View Products

Why You Can't Ignore Category 6A Anymore

Can't Ignore Category 6A Anymore

Emerging applications are demanding it, standards are recommending it, and many barriers are no longer relevant.

Download Now

Solve Your LAN Challenges

Learn how we can help you solve the challenges you face on a daily basis.

Learn More

Subscribe to Our Blog

Get email updates with latest trends and tips on how to improve your network.

Subscribe