<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Cordons de raccordement de cuivre RJ45

Les cordons de raccordement Belden sont dotés de notre technologie brevetée à paires liées qui assure la perte par réflexion (RL) et permet d'isoler d’autres facteurs critiques liés à l’usure normale des cordons de raccordement. Offerts en version blindée ou non pour les catégories CAT 5E, CAT 6 et CAT 6A.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien technique  Comment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre