Cordons de raccordement modulaires CAT6+

Les cordons de raccordement modulaires CAT6+ sont conçus avec les câbles à paires liées brevetés de Belden, qui offrent la meilleure combinaison sur le plan de la performance de transmission et de l’intégrité physique. Les conducteurs monobrins améliorent l’atténuation et sont nécessaires dans les cordons de raccordement longs afin d’éviter de déclasser les câbles dans le câblage de bureau à aires ouvertes. Ils fournissent une meilleure protection contre les efforts de traction et un embout flexible pour offrir une protection optimale dans les installations à haute densité.

  • Une étiquette qui s’enroule sur chaque cordon facilite l’identification des produits et le tri des longueurs
  • Performances RL maximales dans toutes les conditions de raccordement
  • Robustesse et durabilité supérieures
  • Une étiquette qui s’enroule sur chaque cordon facilite l’identification des produits et le tri des longueurs
  • Performances RL maximales dans toutes les conditions de raccordement
  • Robustesse et durabilité supérieures

Données techniques

Description Matrice de numéro de pièce d’assemblage
Paire liée
Longueur Jaune  Vert  Bleu  Gris Blanc Noir
Cordons de raccordement modulaires CAT6+, UTP, 4 paires, monobrin 24 AWG, T568A/B-T568A/B, CMR
2 pi (0,6 m) C601104002 C601105002 C601106002 C601108002 C601109002 C601100002
 4 pi (1,2 m) C601104004 C601105004 C601106004 C601108004 C601109004 C601100004
7 pi (2,1 m) C601104007 C601105007 C601106007 C601108007 C601109007 C601100007
10 pi (3,0 m) C601104010 C601105010 C601106010 C601108010 C601109010 C601100010
15 pi (4,6 m) C601104015 C601105015 C601106015 C601108015 C601109015 C601100015
25 pi (7,6 m) C601104025 C601105025 C601106025 C601108025 C601109025 C601100025
xxx pi C601104xxx C601105xxx C601106xxx C601108xxx C601109xxx C601100xxx

Utiliser xxx pour spécifier la longueur en pieds – De 001 à 100 pi par incréments de 1 pi, de 105 à 295 pi par incréments de 5 pi. Pour d’autres configurations, veuillez consulter le configurateur ci-dessous. Des couleurs et des styles de raccordements supplémentaires sont offerts; certains exigent une commande minimale. Veuillez communiquer avec nouspour en savoir plus.

Télécharger la fiche technique 

Description Matrice de numéro de pièce d’assemblage
Paire non liée
Longueur  Bleu Gris Blanc Noir
Cordons de raccordement modulaires blindés CAT6, 4 paires, monobrin 24 AWG, T568A/B – T568A/B, montant-CMR
2 pi (0,6 m) C6F1106002 C6F1108002 C6F1109002 C6F1100002
4 pi (1,2 m) C6F1106004 C6F1108004 C6F1109004 C6F1100004
7 pi (2,1 m) C6F1106007 C6F1108007 C6F1109007 C6F1100007
10 pi (3,0 m) C6F1106010 C6F1108010 C6F1109010 C6F1100010
15 pi (4,6 m) C6F1106015 C6F1108015 C6F1109015 C6F1100015
25 pi (7,6 m) C6F1106025 C6F1108025 C6F1109025 C6F1100025
xxx pi C6F1106xxx C6F1108xxx C6F1109xxx C6F1100xxx

Utiliser xxx pour spécifier la longueur en pieds – De 001 à 100 pi par incréments de 1 pi, de 105 à 295 pi par incréments de 5 pi. Pour d’autres configurations, veuillez consulter le configurateur ci-dessous. Des couleurs et des styles de raccordements supplémentaires sont offerts; certains exigent une commande minimale. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus.

Télécharger la fiche technique 

Description Matrice de numéro de pièce d’assemblage
Paire liée
Longueur Jaune  Vert  Bleu  Gris Blanc Noir
Cordons de raccordement modulaires CAT6+, UTP, 4 paires, monobrin 24 AWG, T568A/B-T568A/B, CMR
2 pi (0,6 m) C601104002 C601105002 C601106002 C601108002 C601109002 C601100002
 4 pi (1,2 m) C601104004 C601105004 C601106004 C601108004 C601109004 C601100004
7 pi (2,1 m) C601104007 C601105007 C601106007 C601108007 C601109007 C601100007
10 pi (3,0 m) C601104010 C601105010 C601106010 C601108010 C601109010 C601100010
15 pi (4,6 m) C601104015 C601105015 C601106015 C601108015 C601109015 C601100015
25 pi (7,6 m) C601104025 C601105025 C601106025 C601108025 C601109025 C601100025
xxx pi C601104xxx C601105xxx C601106xxx C601108xxx C601109xxx C601100xxx

Utiliser xxx pour spécifier la longueur en pieds – De 001 à 100 pi par incréments de 1 pi, de 105 à 295 pi par incréments de 5 pi. Pour d’autres configurations, veuillez consulter le configurateur ci-dessous. Des couleurs et des styles de raccordements supplémentaires sont offerts; certains exigent une commande minimale. Veuillez communiquer avec nouspour en savoir plus.

Télécharger la fiche technique 

Description Matrice de numéro de pièce d’assemblage
Paire non liée
Longueur  Bleu Gris Blanc Noir
Cordons de raccordement modulaires blindés CAT6, 4 paires, monobrin 24 AWG, T568A/B – T568A/B, montant-CMR
2 pi (0,6 m) C6F1106002 C6F1108002 C6F1109002 C6F1100002
4 pi (1,2 m) C6F1106004 C6F1108004 C6F1109004 C6F1100004
7 pi (2,1 m) C6F1106007 C6F1108007 C6F1109007 C6F1100007
10 pi (3,0 m) C6F1106010 C6F1108010 C6F1109010 C6F1100010
15 pi (4,6 m) C6F1106015 C6F1108015 C6F1109015 C6F1100015
25 pi (7,6 m) C6F1106025 C6F1108025 C6F1109025 C6F1100025
xxx pi C6F1106xxx C6F1108xxx C6F1109xxx C6F1100xxx

Utiliser xxx pour spécifier la longueur en pieds – De 001 à 100 pi par incréments de 1 pi, de 105 à 295 pi par incréments de 5 pi. Pour d’autres configurations, veuillez consulter le configurateur ci-dessous. Des couleurs et des styles de raccordements supplémentaires sont offerts; certains exigent une commande minimale. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus.

Télécharger la fiche technique 

Configurer votre numéro de pièce personnalisé

Choisissez les meilleures options pour chaque spécification dans les onglets ci-dessous.

UTP

Exemple: C6

Performance
C6 Catégorie 6, CAT6+

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01

Câble
01 UTP, paire liée, monobrin 24 AWG, CMR
02 UTP, paire liée, monobrin 24 AWG, CMP

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1

Raccordement
1 T568A/B-T568A/B
4 Croisement T568A -T568B
5 Croisement IEEE
6 Retournement

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1 + 02

Couleurs
01 Brun    
02 Rouge 12 TIA Rouge
03 Orange 13 TIA Orange
04 Jaune 14 TIA Jaune
05 Vert 15 TIA Vert
06 Bleu 16 TIA Bleu
07 Violet 17 TIA Violet
08 Gris    
09 Blanc    
00 Noir    

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1 + 02 + 001 = C601102001

Longueur
001 1 pi (0,3 m)
002 2 pi (0,6 m)
003 3 pi (0,9 m)
004 4 pi (1,2 m)
005 5 pi (1,5 m)
XXX xxx pi

En savoir plus

Exemple: C6

Performance
C6 Catégorie 6, CAT6+

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01

Câble
01 UTP, paire liée, monobrin 24 AWG, CMR
02 UTP, paire liée, monobrin 24 AWG, CMP

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1

Raccordement
1 T568A/B-T568A/B
4 Croisement T568A -T568B
5 Croisement IEEE
6 Retournement

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1 + 02

Couleurs
01 Brun    
02 Rouge 12 TIA Rouge
03 Orange 13 TIA Orange
04 Jaune 14 TIA Jaune
05 Vert 15 TIA Vert
06 Bleu 16 TIA Bleu
07 Violet 17 TIA Violet
08 Gris    
09 Blanc    
00 Noir    

En savoir plus

Exemple :  C6 + 01 + 1 + 02 + 001 = C601102001

Longueur
001 1 pi (0,3 m)
002 2 pi (0,6 m)
003 3 pi (0,9 m)
004 4 pi (1,2 m)
005 5 pi (1,5 m)
XXX xxx pi

En savoir plus

FTP

Exemple : C6

Performance
C6 Catégorie 6, CAT6+

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1

Câble
F1 Paire non liée blindée, monobrin 24 AWG, CMR

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1 + 1

Raccordement
1 T568A/B-T568A/B
4 Croisement T568A -T568B
5 Croisement IEEE
6 Retournement

En savoir plus

Exemple : C6 + F1 + 1 + 02

Couleurs
02 Rouge
04 Jaune
05 Vert
06 Bleu
08 Gris
09 Blanc
00 Noir

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1 + 1 + 02 + 001 = C6F1102001

Longueur
001 1 pi (0,3 m)
002 2 pi (0,6 m)
003 3 pi (0,9 m)
004 4 pi (1,2 m)
005 5 pi (1,5 m)
XXX xxx pi

En savoir plus

Exemple : C6

Performance
C6 Catégorie 6, CAT6+

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1

Câble
F1 Paire non liée blindée, monobrin 24 AWG, CMR

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1 + 1

Raccordement
1 T568A/B-T568A/B
4 Croisement T568A -T568B
5 Croisement IEEE
6 Retournement

En savoir plus

Exemple : C6 + F1 + 1 + 02

Couleurs
02 Rouge
04 Jaune
05 Vert
06 Bleu
08 Gris
09 Blanc
00 Noir

En savoir plus

Exemple :  C6 + F1 + 1 + 02 + 001 = C6F1102001

Longueur
001 1 pi (0,3 m)
002 2 pi (0,6 m)
003 3 pi (0,9 m)
004 4 pi (1,2 m)
005 5 pi (1,5 m)
XXX xxx pi

En savoir plus

Produits connexes