<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Ensembles préraccordés de cuivre

Le système de câblage préraccordé de Belden permet un déploiement rapide, garantit la performance et offre une marge accrue sans concession ni compromis sur la performance ou la fiabilité.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien techniqueComment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir du soutien.

Nous joindre