<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Manchons de protection thermorétractables pour épissures par fusion

Les manchons de protection thermorétractables pour épissures par fusion de Belden vous permettent de raccorder vos épissures rapidement et avec fiabilité en utilisant les amorces FiberExpress avec les cassettes d’épissurage de centre de données et de réseau local Belden. 

  • Permet un déploiement facile et fiable de la fibre
  • Conçu spécifiquement pour fournir une performance optimale avec les produits de fibre Belden
  • Permet un déploiement facile et fiable de la fibre
  • Conçu spécifiquement pour fournir une performance optimale avec les produits de fibre Belden

Données techniques

Description Numéro de pièce Belden Fiche technique
DISPOSITIF DE PROTECTION DES ÉPISSURES THERMORÉTRACTABLE, 250 µM sur 250 µM, ROND DE 1,5 MM x 40 MM DE LONG, PAQUET DE 25 FXFUHS250DB25 Télécharger
PROTECTEUR D'ÉPISSURES THERMORÉTRACTABLE 900 µM sur 900 µM, ROND, 2,5 MM x 60 MM DE LONG, PAQUET DE 25 FXFUHS900AB25 Télécharger
PROTECTEUR D'ÉPISSURES THERMORÉTRACTABLE 900 µM sur 250 µM, ROND, 2,0 MM x 40 MM DE LONG, PAQUET DE 25 FXFUHS9T2CB25 Télécharger
PROTECTEUR D'ÉPISSURES THERMORÉTRACTABLE, RUBAN OVAL À 12 FIBRES 250 µM DE x 40 MM DE LONG, PAQUET DE 12 FXFUHSRIBEB12 Télécharger

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Personnalisable grâce à une combinaison de cuivre et de fibre
  • Durabilité, protection et fiabilité maximales
  • Facile à monter en espace restreint

Caractéristiques

  • Prise en charge des adaptateurs de plateformes KeyConnect de type keystone
  • Identification facile des ports grâce aux porte-étiquettes intégrés
  • S'adapte aux panneaux de raccordement KeyConnect et AngleFlex

Données techniques

Prises pour poste de travail

Description Numéro de pièce Belden
Module d'insertion multimédia MediaFlex, fibre Amande Blanc électrique Noir Fiche technique
Duplex SC multimode AX101940 AX101941 AX101942 Bientôt disponible
Duplex SC monomode AX101936 AX101937 AX101938 Bientôt disponible
SC/APC duplex AX105638-AL AX105638-EW AX105638-BK Bientôt disponible

Ressources connexes

Normes

  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 01/07/2006
  • Liste de sécurité : ACA, norme binationale listée

Guides d’installation

Produits connexes

Adaptateurs KeyConnect

Adaptateurs KeyConnect

Voir le produit
Adaptateurs MDVO

Adaptateurs MDVO

Voir le produit
Cordons de raccordement à fibres

Cordons de raccordement

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Réglez vos problèmes de réseau LAN

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

En savoir plus

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire