<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Adaptateurs de fibre

Les adaptateurs de fibre Belden permettent de connecter facilement et de manière fiable les câbles à fibres, qu’ils soient multimodes ou monomodes, ou à interconnexion simple, double ou quadruple. Les adaptateurs de fibre Belden peuvent servir dans une variété d’applications, avec plusieurs types de connecteurs.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien techniqueComment acheter
-

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre