<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Bâtis et cassettes de fibre LAN Belden

Les bâtis et les cassettes d’épissurage de fibre Belden sont la solution idéale pour les applications de réseau local (LAN). Les modifications, ajouts et déplacements quotidiens (MAC) peuvent être gérés facilement par un répartiteur d’entreprise.

 Obtenir un soutien commercial  Obtenir un soutien technique  Comment acheter

Besoin d’aide?

Appelez au 1-800-BELDEN-1 ou remplissez un court formulaire pour obtenir de l’aide.

Nous joindre